Robohand Greifer
Destaco’s RP-40P Series of 2 jaw, parallel grippers are designed for precision and handling delicate parts using longer finger lengths.

RP-40PM

Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Druckbereich (psi) 5-100 psi
Hub (in) 2.0
Maximale Fingerlänge (in) 8.0
Greifkraft (lbf) 200.0
Gewicht (lb) 5.94
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
Zylinder Durchmesser (in) 1.75
accuracy_in_english 0.002
Zylinder Durchmesser (mm) 44.4
Maximale Fingerlänge (mm) 203.0
Gewicht (kg) 2.7
Hub (mm) 50.8
accuracy_mm_metric 0.05
Greifkraft (N) 890.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.39
PublishedDate 1674590716000
Produktfunktion Greifen
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Produkt Typen Parallelgreifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Sonderausführung Präzision
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Anzahl der Spannbacken 2.0
Produktreihe RP-P
Back to Top