Robohand Pinces
Destaco’s RP-40P Series of 2 jaw, parallel grippers are designed for precision and handling delicate parts using longer finger lengths.

RP-40PM

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.0005
Force de serrage (lbf) 200.0
Pressure Range (psi) 5-100 psi
Poids (lb) 5.94
accuracy_in_english 0.002
Course (in) 2.0
Longueur doigts maxi (in) 8.0
Alesage cylindre (in) 1.75
Alesage cylindre (mm) 44.4
Course (mm) 50.8
Force de serrage (N) 890.0
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (+-mm) 0.03
accuracy_mm_metric 0.05
Longueur doigts maxi (mm) 203.0
Poids (kg) 2.7
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits RP-P
Caractéristiques spéciales Précision
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors 2.0
Fonction de produit Solutions de Pince
PublishedDate 1674590716000
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.39
Back to Top