Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RP-43PM
RP-43PM
Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
500.0
Hub (in)
3.0
accuracy_in_english
0.002
Maximale Fingerlänge (in)
8.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
Gewicht (lb)
16.0
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Gewicht (kg)
7.3
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Maximale Fingerlänge (mm)
203.0
Greifkraft (N)
2224.0
Hub (mm)
76.2
accuracy_mm_metric
0.05
Anzahl der Spannbacken
2.0
Produktreihe
RP-P
Sonderausführung
Präzision
Produkt Typen
Parallelgreifer
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktfunktion
Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.59
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate
1674590010000
Back to Top