Robohand Pinces
Destaco’s RP-40P Series of 2 jaw, parallel grippers are designed for precision and handling delicate parts using longer finger lengths.

RP-43PM

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 16.0
Course (in) 3.0
accuracy_in_english 0.002
Répétabilité (+-in) 0.0005
Force de serrage (lbf) 500.0
Longueur doigts maxi (in) 8.0
Pressure Range (psi) 5-100 psi
Répétabilité (+-mm) 0.03
Longueur doigts maxi (mm) 203.0
Course (mm) 76.2
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 7.3
Force de serrage (N) 2224.0
accuracy_mm_metric 0.05
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Gammes de produits RP-P
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
nombre de mors 2.0
Caractéristiques spéciales Précision
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.59
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PublishedDate 1674590010000
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top