Robohand Greifer
Destaco’s RP-50P Series of precision parallel grippers are designed for delicate parts handling.

RP-50PM

Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.625
Greifkraft (lbf) 24.0
Maximale Fingerlänge (in) 4.0
Druckbereich (psi) 5-100 psi
Gewicht (lb) 0.31
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
Hub (in) 0.5
Greifkraft (N) 107.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 12.7
Maximale Fingerlänge (mm) 102.0
Zylinder Durchmesser (mm) 15.9
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.01
Gewicht (kg) 0.14
accuracy_mm_metric 0.03
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe RP-P
Sonderausführung Präzision
PublishedDate 1727974491000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.14
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produkt Typen Parallelgreifer
Anzahl der Spannbacken 2.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Produktfunktion Greifen
Back to Top