Robohand Pinces
Destaco’s RP-50P Series of precision parallel grippers are designed for delicate parts handling.

RP-50PM

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 4.0
Force de serrage (lbf) 24.0
Répétabilité (+-in) 0.0005
Poids (lb) 0.31
Pressure Range (psi) 5-100 psi
Alesage cylindre (in) 0.625
Course (in) 0.5
Poids (kg) 0.14
accuracy_mm_metric 0.03
Longueur doigts maxi (mm) 102.0
Course (mm) 12.7
Force de serrage (N) 107.0
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (+-mm) 0.01
Alesage cylindre (mm) 15.9
Gammes de produits RP-P
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
PublishedDate 1727974491000
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.14
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Caractéristiques spéciales Précision
nombre de mors 2.0
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top