Robohand Greifer
Destaco’s RPC-331 Series of 3 jaw, parallel grippers are designed for self-centering with a very high grip force.

RPC-331M

RPC - Parallegreifer mit Dreifachkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 750
Druckbereich (psi) 20-100
Gewicht (lb) 3.08
Hub pro Backe 0.31
Hub (in) 0.62
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Maximale Fingerlänge (in) 3
Zylinder Durchmesser (in) 2.75
Zylinder Durchmesser (mm) 70
Greifkraft (N) 3336
Hub (mm) 15.7
Hub pro Backe (mm) 7.85
Gewicht (kg) 1.36
Maximale Fingerlänge (mm) 76
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
accuracy_mm_metric 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.23
Sonderausführung Präzision
Produktreihe RPC
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Anzahl der Spannbacken 3
Back to Top