Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPC-331M
RPC-331M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Répétabilité (+-in)
0.001
Force de serrage (lbf)
750
Course par mors (po)
0.31
Alesage cylindre (in)
2.75
Pressure Range (psi)
20-100
Longueur doigts maxi (in)
3
Course (in)
0.62
Poids (lb)
3.08
Poids (kg)
1.36
Longueur doigts maxi (mm)
76
Force de serrage (N)
3336
accuracy_mm_metric
0.05
Alesage cylindre (mm)
70
Course (mm)
15.7
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.03
Course par mors (mm)
7.85
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales
Précision
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits
RPC
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.23
Fonction de produit
Solutions de Pince
nombre de mors
3
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top