Robohand Greifer
Destaco’s RPE Series of electric parallel grippers are designed for semiconductor and life sciences, laboratory applications.

RPE-101M

Der RPE ist ein energieeffizienter Kompaktgreifer für das schwierige Hantieren von Teilen in engen Räumen und für den Betrieb in Reinräumen. Diese schmale Bauform erlaubt die Blockmontage mehrerer Greifer zum gleichzeitigen Greifer mehrerer Teile in Montagelinien.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.16
Maximale Fingerlänge (in) 1.97
Gewicht (lb) 0.5
Greifkraft (lbf) 1.1
Gewicht (kg) 0.23
accuracy_mm_metric 0.05
Greifkraft (N) 5.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.02
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 4.0
Maximale Fingerlänge (mm) 50.0
Spannung (VDC) 24.0
Federunterstützung Nein
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Produkt Typen Leichter Elektro Greifer
Max. Leistung (Watt) 40.0
Standard Temperaturbereich 5° bis 50°C
Backen Betrieb synchronisiert
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Reinraum 100
Schutzklasse IP 54
Produktreihe DPE/RPE
Produktfunktion Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.1
Reinraum mit Absaugung 10
Anzahl der Spannbacken 2.0
PublishedDate 1689180036000
Back to Top