Robohand Pinces
Destaco’s RPE Series of electric parallel grippers are designed for semiconductor and life sciences, laboratory applications.

RPE-101M

La RPE est une pince compact efficace du point de vue énergétique pour la manipulation de pièces délicates lors d'opérations dans des espaces étroits et des salles blanches. Sa petite taille permet à de multiples unités d'être montées ensemble afin de prendre de nombreuses pièces simultanément pour les opérations de ligne d'assemblage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 1.1
Longueur doigts maxi (in) 1.97
Course (in) 0.16
Poids (lb) 0.5
Force de serrage (N) 5.0
Course (mm) 4.0
Longueur doigts maxi (mm) 50.0
accuracy_mm_metric 0.05
Répétabilité (+-mm) 0.02
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.23
Salle blanche et lavage 10
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Salle blanche 100
Plage de température standard 5° à 50°C (40° à 120°F)
Mouvement mors Synchrone
Puissance max (Watts) 40.0
Tension (VDC) 24.0
Type de produit Pince angulaire 2 mors
nombre de mors 2.0
Gammes de produits DPE/RPE
Assistance ressorts Non
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
PublishedDate 1689180036000
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Classe de protection IP 54
Back to Top