Robohand Greifer
Destaco’s RPL-3 Series of low profile, parallel grippers are designed for small parts handling and available in 4 sizes.

RPL-4M

Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.0
Druckbereich (psi) 5-100 psi
Gewicht (lb) 0.37
Greifkraft (lbf) 36.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 0.5
Maximale Fingerlänge (in) 5.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zylinder Durchmesser (mm) 12.7
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
accuracy_mm_metric 0.05
Maximale Fingerlänge (mm) 127.0
Greifkraft (N) 160.0
Hub (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.17
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.37
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1700
Sonderausführung für Niederdruckanwendungen
Produkt Typen Parallelgreifer
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion Greifen
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Anzahl der Spannbacken 2.0
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
PublishedDate 1673643460000
Produktreihe RPL/RPLC
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.19
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
Back to Top