Robohand Pinces
Destaco’s RPL-3 Series of low profile, parallel grippers are designed for small parts handling and available in 4 sizes.

RPL-4M

Cette pince 2 mors parallèles est idéale pour la préhension de petites pièces. Elle existe en 4 tailles avec une course variant de 6.4mm à 25.4mm et une force variant de 116N à 160N. Disponible en version synchronisé ou pas
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 36.0
Longueur doigts maxi (in) 5.0
Pressure Range (psi) 5-100 psi
Course (in) 1.0
Poids (lb) 0.37
Alesage cylindre (in) 0.5
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (mm) 127.0
Force de serrage (N) 160.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 12.7
Poids (kg) 0.17
Imperial or Metric Product Métrique
Course (mm) 25.4
accuracy_mm_metric 0.05
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
PublishedDate 1673643460000
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.37
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Mouvement mors Non synchrone disponible
Gammes de produits RPL/RPLC
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
nombre de mors 2.0
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
Caractéristiques spéciales Application basse pression
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.19
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1700
Back to Top