Robohand Greifer
Destaco’s RPLC-3 Series of low profile, parallel grippers for clean rooms feature 2 jaw precision and are available in 4 sizes.

RPLC-2M

Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen. Reinraumausführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.2
Druckbereich (psi) 5-100 psi
Greifkraft (lbf) 26.0
Maximale Fingerlänge (in) 3.0
Hub (in) 0.5
Zylinder Durchmesser (in) 0.44
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
accuracy_mm_metric 0.05
Zylinder Durchmesser (mm) 11.1
Maximale Fingerlänge (mm) 76.0
Hub (mm) 12.7
Greifkraft (N) 116.0
Gewicht (kg) 0.09
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Produkt Typen Parallelgreifer
PublishedDate 1673643855000
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Reinraum mit Absaugung 10
Sonderausführung Reinraum
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.13
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Produktreihe RPL/RPLC
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
Back to Top