Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPLC-2M
RPLC-2M
Pince 2 mors parallèles est de classe 10 pour salle blanche. Elle existe en 4 tailles avec une course variant de 6.4mm à 25.4mm et une force variant de 116N à 160N. Disponible en version synchronisé ou pas
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
26.0
Poids (lb)
0.2
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Longueur doigts maxi (in)
3.0
Alesage cylindre (in)
0.44
Course (in)
0.5
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.09
Répétabilité (+-mm)
0.03
Alesage cylindre (mm)
11.1
Longueur doigts maxi (mm)
76.0
accuracy_mm_metric
0.05
Course (mm)
12.7
Force de serrage (N)
116.0
PublishedDate
1673643855000
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.13
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Salle blanche et lavage
10
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Fonction de produit
Solutions de Pince
nombre de mors
2.0
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Caractéristiques spéciales
Chambre propre
Gammes de produits
RPL/RPLC
Mouvement mors
Non synchrone disponible
Back to Top