Konstruiert für Reinraumanwendungen. Diese 2 Backen Parallelgreifer werden in 4 Größen angeboten mit Hüben von 6,4 mm bis 25,4 mm and Greifkräften von 116 N bis 160 N. Erhältlich für synchrone und nicht synchrone Anwendungen
Modellreihe ansehen:
Angebot
We are updating the cart...
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.