Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPS-11M
RPS-11M
RPS - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb und Federunterstützung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale Fingerlänge (in)
3
Gewicht (lb)
0.35
Druckbereich (psi)
50-100 psi
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Hub (in)
0.25
Zylinder Durchmesser (in)
1
Greifkraft (lbf)
50
Hub (mm)
6.4
accuracy_mm_metric
0.05
Maximale Fingerlänge (mm)
76
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm)
25.4
Greifkraft (N)
222
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Gewicht (kg)
0.16
Federunterstützung
Optional
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken
2
Sonderausführung
Schwerlast
Produkt Typen
Parallelgreifer
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Produktreihe
RPS
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.15
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktfunktion
Greifen
Back to Top