Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPS-11M
RPS-11M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur doigts maxi (in)
3
Pressure Range (psi)
50-100 psi
Alesage cylindre (in)
1
Course (in)
0.25
Force de serrage (lbf)
50
Poids (lb)
0.35
Répétabilité (+-in)
0.001
Course (mm)
6.4
accuracy_mm_metric
0.05
Imperial or Metric Product
Métrique
Force de serrage (N)
222
Répétabilité (+-mm)
0.03
Poids (kg)
0.16
Longueur doigts maxi (mm)
76
Alesage cylindre (mm)
25.4
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits
RPS
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors
2
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.15
Assistance ressorts
Optionnel
Back to Top