Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPS-12M
RPS-12M
RPS - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb und Federunterstützung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Hub (in)
0.38
Greifkraft (lbf)
60
Druckbereich (psi)
50-100 psi
Maximale Fingerlänge (in)
4
Zylinder Durchmesser (in)
1
Gewicht (lb)
0.75
accuracy_mm_metric
0.05
Hub (mm)
9.5
Maximale Fingerlänge (mm)
102
Greifkraft (N)
267
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.34
Zylinder Durchmesser (mm)
25.4
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Produktreihe
RPS
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Sonderausführung
Schwerlast
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.15
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
Parallelgreifer
Anzahl der Spannbacken
2
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion
Greifen
Federunterstützung
Optional
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Back to Top