Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPS-12M
RPS-12M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
60
Poids (lb)
0.75
Répétabilité (+-in)
0.001
Longueur doigts maxi (in)
4
Pressure Range (psi)
50-100 psi
Alesage cylindre (in)
1
Course (in)
0.38
Imperial or Metric Product
Métrique
Longueur doigts maxi (mm)
102
Course (mm)
9.5
Alesage cylindre (mm)
25.4
Poids (kg)
0.34
Répétabilité (+-mm)
0.03
accuracy_mm_metric
0.05
Force de serrage (N)
267
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors
2
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.15
Assistance ressorts
Optionnel
Gammes de produits
RPS
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top