Robohand Greifer
Destaco’s RPS-15 Series of 2-jaw, parallel grippers feature a robust, sealed design.

RPS-15M

RPS - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb und Federunterstützung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.5
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Druckbereich (psi) 50-100 psi
Gewicht (lb) 1.43
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Greifkraft (lbf) 90
Maximale Fingerlänge (in) 4
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
Maximale Fingerlänge (mm) 102
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.65
accuracy_mm_metric 0.05
Hub (mm) 12.7
Greifkraft (N) 400
Produktreihe RPS
Federunterstützung Optional
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Anzahl der Spannbacken 2
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.17
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktfunktion Greifen
Sonderausführung Schwerlast
Produkt Typen Parallelgreifer
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top