Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPS-15M
RPS-15M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.43
Alesage cylindre (in)
1.25
Force de serrage (lbf)
90
Course (in)
0.5
Pressure Range (psi)
50-100 psi
Longueur doigts maxi (in)
4
Répétabilité (+-in)
0.001
Alesage cylindre (mm)
31.8
Course (mm)
12.7
Répétabilité (+-mm)
0.03
Longueur doigts maxi (mm)
102
Poids (kg)
0.65
Imperial or Metric Product
Métrique
Force de serrage (N)
400
accuracy_mm_metric
0.05
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.17
Assistance ressorts
Optionnel
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits
RPS
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors
2
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Back to Top