Robohand Greifer
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-375M-2

Der RPW ist konstruiert um lange Teil zu händeln, die Greiffinger mit großer Reichweite erfordern. Der Ritzel und Zahnstangen - Synchronisationsmechanismus liefert ruhigen und genauen Betrieb, während die stabile Ausführung eine lange Lebensdauer garantiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Gewicht (lb) 2.0
Greifkraft (lbf) 90.0
Maximale Fingerlänge (in) 6.0
Zylinder Durchmesser (in) 0.87
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Hub (in) 2.0
Gewicht (kg) 0.91
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
accuracy_mm_metric 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Fingerlänge (mm) 153.0
Hub (mm) 50.8
Greifkraft (N) 400.0
Zylinder Durchmesser (mm) 22.2
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.25
Produktreihe RPW
Produkt Typen Parallelgreifer
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung Schwerlast
Anzahl der Spannbacken 2.0
Produktfunktion Greifen
Back to Top