Robohand Pinces
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-375M-2

Le corps allongé de cette pince 2 mors parallèles permet de prendre de grandes pièces en toute sécurité. L'excellent guidage permet d'utilsation de mors longs. Une étanchéité évite la pollution de la pince par des particules ou autres.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.0
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 6.0
Force de serrage (lbf) 90.0
Alesage cylindre (in) 0.87
Course (in) 2.0
Longueur doigts maxi (mm) 153.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 400.0
Alesage cylindre (mm) 22.2
accuracy_mm_metric 0.05
Poids (kg) 0.91
Imperial or Metric Product Métrique
Course (mm) 50.8
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.25
Gammes de produits RPW
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Non synchrone disponible
Caractéristiques spéciales Grande capacité
nombre de mors 2.0
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Back to Top