Robohand Greifer
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-500M-1

Der RPW ist konstruiert um lange Teil zu händeln, die Greiffinger mit großer Reichweite erfordern. Der Ritzel und Zahnstangen - Synchronisationsmechanismus liefert ruhigen und genauen Betrieb, während die stabile Ausführung eine lange Lebensdauer garantiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Greifkraft (lbf) 150.0
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Maximale Fingerlänge (in) 12.0
Hub (in) 1.5
Gewicht (lb) 3.0
accuracy_mm_metric 0.08
Hub (mm) 38.1
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
Gewicht (kg) 1.4
Greifkraft (N) 667.0
Maximale Fingerlänge (mm) 305.0
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Sonderausführung Schwerlast
Anzahl der Spannbacken 2.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Produkt Typen Parallelgreifer
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.25
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
PRODUCT_WEIGHT_LBS 3
Produktreihe RPW
Produktfunktion Greifen
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.3600
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Back to Top