Robohand Pinces
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-500M-1

Le corps allongé de cette pince 2 mors parallèles permet de prendre de grandes pièces en toute sécurité. L'excellent guidage permet d'utilsation de mors longs. Une étanchéité évite la pollution de la pince par des particules ou autres.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Poids (lb) 3.0
Alesage cylindre (in) 1.25
Course (in) 1.5
Longueur doigts maxi (in) 12.0
Force de serrage (lbf) 150.0
Force de serrage (N) 667.0
Longueur doigts maxi (mm) 305.0
Course (mm) 38.1
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 31.8
Poids (kg) 1.4
accuracy_mm_metric 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Mouvement mors Non synchrone disponible
Gammes de produits RPW
Caractéristiques spéciales Grande capacité
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.3600
nombre de mors 2.0
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.25
PRODUCT_WEIGHT_LBS 3
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Back to Top