Robohand Greifer
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-625M-2

Der RPW ist konstruiert um lange Teil zu händeln, die Greiffinger mit großer Reichweite erfordern. Der Ritzel und Zahnstangen - Synchronisationsmechanismus liefert ruhigen und genauen Betrieb, während die stabile Ausführung eine lange Lebensdauer garantiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.63
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Gewicht (lb) 7.8
Hub (in) 3.5
Maximale Fingerlänge (in) 15.0
Greifkraft (lbf) 240.0
Greifkraft (N) 1068.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
accuracy_mm_metric 0.08
Gewicht (kg) 3.6
Zylinder Durchmesser (mm) 41.3
Hub (mm) 88.9
Maximale Fingerlänge (mm) 381.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Anzahl der Spannbacken 2.0
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Produkt Typen Parallelgreifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.69
PRODUCT_WEIGHT_LBS 7.8
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
PRODUCT_WEIGHT_KG 3.5500
Sonderausführung Schwerlast
Produktreihe RPW
Back to Top