Robohand Pinces
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-625M-2

Le corps allongé de cette pince 2 mors parallèles permet de prendre de grandes pièces en toute sécurité. L'excellent guidage permet d'utilsation de mors longs. Une étanchéité évite la pollution de la pince par des particules ou autres.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 15.0
Alesage cylindre (in) 1.63
Force de serrage (lbf) 240.0
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Course (in) 3.5
Poids (lb) 7.8
Répétabilité (+-in) 0.001
Répétabilité (+-mm) 0.03
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 381.0
accuracy_mm_metric 0.08
Course (mm) 88.9
Force de serrage (N) 1068.0
Alesage cylindre (mm) 41.3
Poids (kg) 3.6
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits RPW
nombre de mors 2.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit Solutions de Pince
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS 7.8
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Mouvement mors Non synchrone disponible
PRODUCT_WEIGHT_KG 3.5500
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.69
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top