Robohand Greifer
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-750M

Der RPW ist konstruiert um lange Teil zu händeln, die Greiffinger mit großer Reichweite erfordern. Der Ritzel und Zahnstangen - Synchronisationsmechanismus liefert ruhigen und genauen Betrieb, während die stabile Ausführung eine lange Lebensdauer garantiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Gewicht (lb) 14.0
Zylinder Durchmesser (in) 2
Maximale Fingerlänge (in) 20.0
Greifkraft (lbf) 490.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (in) 4.5
Zylinder Durchmesser (mm) 50.8
accuracy_mm_metric 0.08
Gewicht (kg) 6.36
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Greifkraft (N) 2091.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Fingerlänge (mm) 508.0
Hub (mm) 114.3
Produktfunktion Greifen
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Sonderausführung Schwerlast
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 1.0
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
PRODUCT_WEIGHT_KG 6.3600
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Anzahl der Spannbacken 2.0
PRODUCT_WEIGHT_LBS 14
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produkt Typen Parallelgreifer
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Produktreihe RPW
Back to Top