Robohand Pinces
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-750M

Le corps allongé de cette pince 2 mors parallèles permet de prendre de grandes pièces en toute sécurité. L'excellent guidage permet d'utilsation de mors longs. Une étanchéité évite la pollution de la pince par des particules ou autres.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Répétabilité (+-in) 0.001
Poids (lb) 14.0
Longueur doigts maxi (in) 20.0
Force de serrage (lbf) 490.0
Alesage cylindre (in) 2
Course (in) 4.5
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 508.0
accuracy_mm_metric 0.08
Course (mm) 114.3
Alesage cylindre (mm) 50.8
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 2091.0
Poids (kg) 6.36
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
PRODUCT_WEIGHT_KG 6.3600
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 1.0
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Gammes de produits RPW
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
nombre de mors 2.0
Mouvement mors Non synchrone disponible
Fonction de produit Solutions de Pince
Caractéristiques spéciales Grande capacité
PRODUCT_WEIGHT_LBS 14
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top