Werkzeugwechsler
Destaco’s RQC Series of robot adaptor modules feature a high level of flexibility by accommodating up to 4 optional modules.

RQC-1200

Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Drehmoment (in-lb) 30000
Max. Werkstückgewicht (lb) 1200
Gewicht (lb) 14.1
Gewicht (kg) 6.4
Max. Drehmoment (Nm) 3390
Max. Werkstückgewicht (kg) 544.3
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen RQC / RTP Modularer Werkzeugwechsler
PublishedDate 1727185241927
Produktreihe Automatischen Werkzeugwechsler - RQC / RTP
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top