Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Destaco’s RQC Series of robot adaptor modules feature a high level of flexibility by accommodating up to 4 optional modules.

RQC-1200

Nos changeurs d'outils robotiques modulaires sont leaders dans l'industrie avec une ligne de produits complète couvrant jusqu'à 545 kg. Une large variété d'utilisations sont disponibles pour déconnecter rapidement, I/O, l'air, l'eau, la puissance de soudure, la servocommande, les lignes de vide.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge Max (lb) 1200
Poids (lb) 14.1
Moment Maxi (in-lb) 30000
Poids (kg) 6.4
Charge max (kg) 544.3
Moment Maxi (Nm) 3390
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1727185241927
Type de produit Flexible, automatique
Gammes de produits Changeurs D'Outils Automatiques - RQC / RTP
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Back to Top