Robohand Schwenkeinheiten
Destaco�s RR-18 Series of flange output, rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-18M

Diese schmalen, kompakten und leichgewichtigen Schwenkeinheiten sind für Gewichtsbelastungen bis 1,3Kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar. Optional sind abgedichteter Flansch oder Abgedichteter Flanch aus korrosionbeständigem Material erhältlichr
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs) 6.5
Zylinder Durchmesser (in) 0.5
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs) 6.5
Luftverbrauch (in³) 0.21
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 6.5
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²) 0.0016
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 6.5
Gewicht (lb) 0.44
Max. Werkstückgewicht (lb) 1
Zylinder Durchmesser (mm) 12.7
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²) 0.000181
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 0.7
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 0.7
Luftverbrauch (cm³) 3.44
Max. Werkstückgewicht (kg) 0.45
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Druckbereich (bar) 30-100 psi
Gewicht (kg) 0.22
Wiederholgenauigkeit ±0.02°
PublishedDate 1708008028000
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktreihe RR
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.3
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
temp_range_with_shocks 0° bis 65°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Reinraum 100000
Funktionsnachlauf (Grad)
Max. Drehung (Grad) 180
Produkt Typen Schwenkeinheit
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Sonderausführung Luftdurchführung (Option -M)
Produktfunktion Schwenkeinheitausrichtung
Back to Top