Robohand Modules de Rotation
Destaco�s RR-18 Series of flange output, rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-18M

Ces petits, compacts et légers modules de rotation sont idéaux pour des charges jusqu'à 1.3 kg. Ils sont disponibles en standard avec des angles de 45, 90, 135 ou 180º. Option plateau étanche ou plateau inoydable étanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.44
Alesage cylindre (in) 0.5
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 6.5
Couple maxi fin de course (in-lbs) 6.5
Décallage (in³) 0.21
Charge inertieMaxi avec Shocks (lb-in-sec²) 0.0016
Couple maxi mi-course (in-lbs) 6.5
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 6.5
Charge Max (lb) 1
Alesage cylindre (mm) 12.7
Poids (kg) 0.22
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 0.7
Pressure Range (bar) 30-100 psi
Imperial or Metric Product Version métrique
Charge max (kg) 0.45
Décallage (cm³) 3.44
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 0.7
Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²) 0.000181
Mouvement (Degrees)
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Caractéristiques spéciales Collecteur optionnel
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Gammes de produits RR
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.3
Rotation Maxi (Degrees) 180
Type de produit Profile bas
Salle blanche 100000
PublishedDate 1708008028000
Répétabilité ±0.02°
Back to Top