Robohand Schwenkeinheiten
Destaco�s RR-18 Series of flange output, rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-28

Diese schmalen, kompakten und leichgewichtigen Schwenkeinheiten sind für Gewichtsbelastungen bis 1,3Kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar. Optional sind abgedichteter Flansch oder Abgedichteter Flanch aus korrosionbeständigem Material erhältlichr
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Gewicht (lb) 1.2
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 22
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs) 22
Luftverbrauch (in³) 0.69
Max. Werkstückgewicht (lb) 3
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs) 22
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²) 0.011
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 22
Zölliges oder metrisches Produkt Zoll Ausführung
Gewicht (kg) 0.65
Max. Werkstückgewicht (kg) 1.36
Druckbereich (bar) 30-100 psi
Luftverbrauch (cm³) 11.31
Zylinder Durchmesser (mm) 19.1
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²) 0.001255
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 2.5
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 2.5
Produktfunktion Schwenkeinheitausrichtung
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate 1708008030000
Funktionsnachlauf (Grad)
temp_range_with_shocks 0° bis 65°C
Wiederholgenauigkeit ±0.02°
Produkt Typen Leichte Schwenkeinheit mit Drehteller
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.35
Produktreihe RR
Reinraum 100000
Max. Drehung (Grad) 180
Sonderausführung Luftdurchführung (Option -M)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktzubehör
PLFT-022
Armaturenanschluss – M3 Außengewinde zu 2mm ID Rohr, Stecknippel
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-021
Pneumatischer Druckluftanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-176V
Luftdurchführungsanschluss unten (Viton)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-175V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-024
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-175
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-007
#10-32 Durchflusskontrolle (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top