Robohand Modules de Rotation
Destaco�s RR-18 Series of flange output, rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-28

Ces petits, compacts et légers modules de rotation sont idéaux pour des charges jusqu'à 1.3 kg. Ils sont disponibles en standard avec des angles de 45, 90, 135 ou 180º. Option plateau étanche ou plateau inoydable étanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.2
Charge Max (lb) 3
Alesage cylindre (in) 0.75
Décallage (in³) 0.69
Couple maxi fin de course (in-lbs) 22
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 22
Couple maxi mi-course (in-lbs) 22
Charge inertieMaxi avec Shocks (lb-in-sec²) 0.011
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 22
Charge max (kg) 1.36
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 2.5
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 2.5
Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²) 0.001255
Imperial or Metric Product Version impérial
Poids (kg) 0.65
Alesage cylindre (mm) 19.1
Pressure Range (bar) 30-100 psi
Décallage (cm³) 11.31
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Rotation Maxi (Degrees) 180
Salle blanche 100000
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Caractéristiques spéciales Collecteur optionnel
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Répétabilité ±0.02°
Type de produit Profile bas
PublishedDate 1708008030000
Mouvement (Degrees)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.35
Gammes de produits RR
Accessoires de produit
PLFT-022
Raccord de tuyauterie - mâle M3 à tube cannelé diam. int. 2 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
PLFT-021
Raccord pneumatique, vis M3 pour fixation sur tube 3 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-176V
Kit de joints de collecteur pour port d’air inférieur Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-175V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OSMK-024
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-014
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-175
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-007
Contrôles du débit tube diam. ext. #10-32 à 1/4"
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-014
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top