Robohand Schwenkeinheiten
Destaco�s RR-18 Series of flange output, rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-28M

Diese schmalen, kompakten und leichgewichtigen Schwenkeinheiten sind für Gewichtsbelastungen bis 1,3Kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar. Optional sind abgedichteter Flansch oder Abgedichteter Flanch aus korrosionbeständigem Material erhältlichr
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.44
Luftverbrauch (in³) 0.69
Max. Werkstückgewicht (lb) 3
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 22
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs) 22
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 22
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²) 0.011
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs) 22
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Luftverbrauch (cm³) 11.31
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 2.5
Druckbereich (bar) 30-100 psi
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 2.5
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²) 0.001255
Zylinder Durchmesser (mm) 19.1
Gewicht (kg) 0.65
Max. Werkstückgewicht (kg) 1.3
PublishedDate 1708008034000
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
temp_range_with_shocks 0° bis 65°C
Produktfunktion Schwenkeinheitausrichtung
Sonderausführung Luftdurchführung (Option -M)
Max. Drehung (Grad) 180
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Funktionsnachlauf (Grad)
Reinraum 100000
Produkt Typen Schwenkeinheit
Produktreihe RR
Wiederholgenauigkeit ±0.02°
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.35
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top