Robohand Modules de Rotation
Destaco�s RR-18 Series of flange output, rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-28M

Ces petits, compacts et légers modules de rotation sont idéaux pour des charges jusqu'à 1.3 kg. Ils sont disponibles en standard avec des angles de 45, 90, 135 ou 180º. Option plateau étanche ou plateau inoydable étanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.44
Charge inertieMaxi avec Shocks (lb-in-sec²) 0.011
Décallage (in³) 0.69
Alesage cylindre (in) 0.75
Charge Max (lb) 3
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 22
Couple maxi fin de course (in-lbs) 22
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 22
Couple maxi mi-course (in-lbs) 22
Charge max (kg) 1.3
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 2.5
Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²) 0.001255
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 2.5
Poids (kg) 0.65
Pressure Range (bar) 30-100 psi
Imperial or Metric Product Version métrique
Décallage (cm³) 11.31
Alesage cylindre (mm) 19.1
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Répétabilité ±0.02°
PublishedDate 1708008034000
Rotation Maxi (Degrees) 180
Mouvement (Degrees)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Salle blanche 100000
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.35
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit Profile bas
Gammes de produits RR
Caractéristiques spéciales Collecteur optionnel
Back to Top