Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Schwenkeinheiten
RR-46M
RR-46M
Diese Schwenkeinheiten für mittlere Belastungen sind für Gewichtsbelastungen bis 6.8Kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar Optional sind Mittenstop und Luftdurchführung erhältlich.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)
122.0
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²)
0.097
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
122.0
Max. Werkstückgewicht (lb)
15.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.25
Gewicht (lb)
5.79
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
122.0
Luftverbrauch (in³)
3.86
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)
61.0
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
14.0
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
14.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Zylinder Durchmesser (mm)
31.75
Luftverbrauch (cm³)
63.25
Max. Werkstückgewicht (kg)
6.8
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)
0.01096
Gewicht (kg)
2.3
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.41
Produkt Typen
Schwenkeinheit
temp_range_with_shocks
0° bis 65°C
Max. Drehung (Grad)
180.0
PublishedDate
1708008046000
Funktionsnachlauf (Grad)
4°
Produktfunktion
Schwenkeinheitausrichtung
Sonderausführung
Luftdurchführung (Option -M)
Wiederholgenauigkeit
±0.02°
Produktreihe
RR
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Reinraum
100000
Back to Top