Robohand Modules de Rotation
Destaco�s RR-36 Series of medium duty, flange output rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-46M

Ces modules de rotation milieu de gamme sont idéaux pour des charges jusqu'à 6.8 kg. Ils sont disponibles en standard avec des angles de 45, 90, 135 ou 180º. Options arret milieu et joint tournant disponibles
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Décallage (in³) 3.86
Couple maxi fin de course (in-lbs) 61.0
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 122.0
Charge inertieMaxi avec Shocks (lb-in-sec²) 0.097
Alesage cylindre (in) 1.25
Poids (lb) 5.79
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 122.0
Couple maxi mi-course (in-lbs) 122.0
Charge Max (lb) 15.0
Alesage cylindre (mm) 31.75
Charge max (kg) 6.8
Décallage (cm³) 63.25
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 14.0
Poids (kg) 2.3
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 14.0
Imperial or Metric Product Version métrique
Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²) 0.01096
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.41
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Rotation Maxi (Degrees) 180.0
Caractéristiques spéciales Collecteur optionnel
Répétabilité ±0.02°
PublishedDate 1708008046000
Salle blanche 100000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Arrêt intermédiaire
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits RR
Mouvement (Degrees)
Back to Top