Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Schwenkeinheiten
RR-56M
RR-56M
Diese Schwerlast Schwenkeinheiten sind für Gewichtsbelastungen bis 91 kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar. Optional sind Stoßdämpfer, Mittenstellung und Luftdurchführungen erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
11.6
Max. Werkstückgewicht (lb)
30
Luftverbrauch (in³)
9.77
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)
155
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²)
0.2549
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)
311
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (lb)
30
Zylinder Durchmesser (in)
1.625
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
311
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
311
Luftverbrauch (cm³)
160.1
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)
0.0288
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Gewicht (kg)
5.3
Max. Werkstückgewicht (kg)
13
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
35
Zylinder Durchmesser (mm)
41.3
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
35
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (kg)
13.6
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Produkt Typen
Schwenkeinheit
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktreihe
RR
temp_range_with_shocks
0° bis 65°C
Funktionsnachlauf (Grad)
4°
PublishedDate
1708008051000
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.48
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktfunktion
Schwenkeinheitausrichtung
Max. Drehung (Grad)
180
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung
Luftdurchführung (Option -M)
Reinraum
100000
Wiederholgenauigkeit
±0.02°
Back to Top