Robohand Modules de Rotation
Destaco�s RR-56 Series of heavy duty, flange output rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-56M

Ces modules de rotation pour applications intenses sont idéaux pour des charges jusqu'à 91 kg. Ils sont disponibles en standard avec des angles de 45, 90, 135 ou 180º. Options amortisseurs, arret milieu et joint tournant disponibles
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple maxi mi-course (in-lbs) 311
Poids (lb) 11.6
Couple maxi fin de course (in-lbs) 155
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 311
Charge inertieMaxi avec Shocks (lb-in-sec²) 0.2549
Décallage (in³) 9.77
Alesage cylindre (in) 1.625
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 311
Charge Max (lb) 30
Charge Maxi avec Shocks (lb) 30
Alesage cylindre (mm) 41.3
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 35
Décallage (cm³) 160.1
Poids (kg) 5.3
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Imperial or Metric Product Version métrique
Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²) 0.0288
Charge Maxi avec Shocks (kg) 13.6
Charge max (kg) 13
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 35
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Répétabilité ±0.02°
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit Arrêt intermédiaire
Rotation Maxi (Degrees) 180
Caractéristiques spéciales Collecteur optionnel
Mouvement (Degrees)
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits RR
Salle blanche 100000
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.48
PublishedDate 1708008051000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Back to Top