Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RTH-2M-L
RTH-2M-L
Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
max. Vakuum (in. Hg)
8
Greifkraft (lbf)
183
Hub (in)
0.47
Zylinder Durchmesser (in)
1.69
Gewicht (lb)
1.2
Maximale Fingerlänge (in)
3.5
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
220
Hub pro Backe
0.24
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
max. Vakuum (mm Hg)
20
accuracy_mm_metric
0.04
Greifkraft (N)
812
Hub pro Backe (mm)
6
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
979
Zylinder Durchmesser (mm)
43
Maximale Fingerlänge (mm)
90
Hub (mm)
12
Gewicht (kg)
0.53
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Produkt Typen
Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Produktreihe
RTH
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.5300
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.2
Sonderausführung
Schwerlast
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken
3
Druckbereich mit Feder
60-100 psi
Federunterstützung
Optional
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.07
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Back to Top