Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-2M-L

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 220
Longueur doigts maxi (in) 3.5
Alesage cylindre (in) 1.69
Course par mors (po) 0.24
Poids (lb) 1.2
Force de serrage (lbf) 183
Répétabilité (+-in) 0.0008
Aspiration Max (in. Hg) 8
Course (in) 0.47
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.04
Aspiration Max (mm Hg) 20
Alesage cylindre (mm) 43
Course par mors (mm) 6
Course (mm) 12
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 979
Répétabilité (+-mm) 0.02
Force de serrage (N) 812
Longueur doigts maxi (mm) 90
Poids (kg) 0.53
Fonction de produit Solutions de Pince
Assistance ressorts Optionnel
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Gammes de produits RTH
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.07
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de pression avec ressorts 60-100 psi
nombre de mors 3
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.2
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.5300
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top