Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RTH-3M
RTH-3M
Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
max. Vakuum (in. Hg)
8
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Zylinder Durchmesser (in)
2.17
Maximale Fingerlänge (in)
5.5
Hub pro Backe
0.16
Hub (in)
0.31
Gewicht (lb)
2.4
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
291
Greifkraft (lbf)
467
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Gewicht (kg)
1.08
Hub (mm)
8
accuracy_mm_metric
0.04
Hub pro Backe (mm)
4
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
2627
Zylinder Durchmesser (mm)
55
max. Vakuum (mm Hg)
20
Maximale Fingerlänge (mm)
140
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft (N)
2078
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.08
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
RTH
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Produkt Typen
Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
Produktfunktion
Greifen
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Anzahl der Spannbacken
3
PRODUCT_WEIGHT_KG
1.0800
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
PRODUCT_WEIGHT_LBS
2.4
Druckbereich mit Feder
50-100 psi
Federunterstützung
Optional
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Sonderausführung
Schwerlast
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-349
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-349V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-364
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-364V
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top