Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-3M

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 5.5
Répétabilité (+-in) 0.0008
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 291
Course (in) 0.31
Alesage cylindre (in) 2.17
Poids (lb) 2.4
Aspiration Max (in. Hg) 8
Force de serrage (lbf) 467
Course par mors (po) 0.16
Poids (kg) 1.08
Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 2627
Course par mors (mm) 4
Force de serrage (N) 2078
Course (mm) 8
Alesage cylindre (mm) 55
accuracy_mm_metric 0.04
Aspiration Max (mm Hg) 20
Longueur doigts maxi (mm) 140
Répétabilité (+-mm) 0.02
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Fonction de produit Solutions de Pince
Assistance ressorts Optionnel
Gammes de produits RTH
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
nombre de mors 3
Caractéristiques spéciales Grande capacité
PRODUCT_WEIGHT_LBS 2.4
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.08
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.0800
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Plage de pression avec ressorts 50-100 psi
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Accessoires de produit
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-349
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-349V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-364
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-364V
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-014
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-014
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top