Robohand Greifer
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-4M-L

Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Maximale Fingerlänge (in) 7
Greifkraft mit Federunterstützung (lb) 667
Gewicht (lb) 4.3
Hub (in) 0.78
Greifkraft (lbf) 532
Zylinder Durchmesser (in) 2.83
Hub pro Backe 0.4
max. Vakuum (in. Hg) 8
Maximale Fingerlänge (mm) 178
Hub (mm) 20
accuracy_mm_metric 0.06
Hub pro Backe (mm) 10
Greifkraft (N) 2366
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zylinder Durchmesser (mm) 72
Greifkraft mit Federunterstützung (N) 2967
max. Vakuum (mm Hg) 20
Gewicht (kg) 1.95
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Sonderausführung Schwerlast
Druckbereich mit Feder 45-100 psi
283-COUNTRY_OF_ORIGIN FR
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.1
Produktfunktion Greifen
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Druckbereich ohne Feder 30-100 psi
Produktreihe RTH
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.9500
Anzahl der Spannbacken 3
PRODUCT_WEIGHT_LBS 4.3
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produkt Typen Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
Federunterstützung Optional
Back to Top