Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-4M-L

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 532
Longueur doigts maxi (in) 7
Alesage cylindre (in) 2.83
Course par mors (po) 0.4
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 667
Aspiration Max (in. Hg) 8
Répétabilité (+-in) 0.001
Course (in) 0.78
Poids (lb) 4.3
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 2967
Répétabilité (+-mm) 0.03
Aspiration Max (mm Hg) 20
Longueur doigts maxi (mm) 178
Force de serrage (N) 2366
Alesage cylindre (mm) 72
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.06
Course (mm) 20
Poids (kg) 1.95
Course par mors (mm) 10
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Plage de pression avec ressorts 45-100 psi
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 3
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.9500
Assistance ressorts Optionnel
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Caractéristiques spéciales Grande capacité
PRODUCT_WEIGHT_LBS 4.3
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Fonction de produit Solutions de Pince
283-COUNTRY_OF_ORIGIN FR
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Gammes de produits RTH
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top