Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RTH-4M
RTH-4M
Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
1026
max. Vakuum (in. Hg)
8
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Maximale Fingerlänge (in)
7
Gewicht (lb)
4.3
Greifkraft (lbf)
819
Hub pro Backe
0.2
Zylinder Durchmesser (in)
2.83
Hub (in)
0.39
Gewicht (kg)
1.95
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Greifkraft (N)
3644
Maximale Fingerlänge (mm)
178
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub pro Backe (mm)
5
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
4562
accuracy_mm_metric
0.06
max. Vakuum (mm Hg)
20
Hub (mm)
10
Zylinder Durchmesser (mm)
72
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Federunterstützung
Optional
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Produkt Typen
Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
Produktfunktion
Greifen
PRODUCT_WEIGHT_KG
1.9500
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Druckbereich mit Feder
45-100 psi
Anzahl der Spannbacken
3
PRODUCT_WEIGHT_LBS
4.3
Sonderausführung
Schwerlast
Produktreihe
RTH
Produktzubehör
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-350
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-365V
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-365
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-025
Armaturenanschluss – G1/8-Außengewinde zu 1/8 NPT-Innengewinde
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-350V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top