Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-4M

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 4.3
Longueur doigts maxi (in) 7
Répétabilité (+-in) 0.001
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 1026
Course par mors (po) 0.2
Course (in) 0.39
Aspiration Max (in. Hg) 8
Alesage cylindre (in) 2.83
Force de serrage (lbf) 819
Aspiration Max (mm Hg) 20
Longueur doigts maxi (mm) 178
Force de serrage (N) 3644
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.06
Poids (kg) 1.95
Course (mm) 10
Course par mors (mm) 5
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 4562
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 72
Plage de pression avec ressorts 45-100 psi
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits RTH
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.9500
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
Assistance ressorts Optionnel
Fonction de produit Solutions de Pince
nombre de mors 3
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_LBS 4.3
Accessoires de produit
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-350
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-365V
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-365
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
PLFT-025
Raccord de tuyauterie - mâle G1/8 à adaptateur 1/8 NPT
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-350V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top