Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RTH-5M-L
RTH-5M-L
Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale Fingerlänge (in)
8
Hub pro Backe
0.51
Hub (in)
1.02
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
1152
Zylinder Durchmesser (in)
3.74
Greifkraft (lbf)
927
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Gewicht (lb)
8.6
max. Vakuum (in. Hg)
8
Greifkraft (N)
4125
accuracy_mm_metric
0.06
Hub pro Backe (mm)
13
Zylinder Durchmesser (mm)
95
Hub (mm)
26
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
5124
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
3.9
Maximale Fingerlänge (mm)
203
max. Vakuum (mm Hg)
20
Federunterstützung
Optional
Sonderausführung
Schwerlast
PRODUCT_WEIGHT_KG
3.9000
Produktfunktion
Greifen
Druckbereich mit Feder
45-100 psi
PRODUCT_WEIGHT_LBS
8.6
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Produkt Typen
Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken
3
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.19
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe
RTH
Back to Top